Publicar produtos
VAV Terminals, TSL Series Single-Duct, Low Height
VAV Terminals, TSL Series Single-Duct, Low Height

    VAV Terminals, TSL Series Single-Duct, Low Height

    Traduzido por Google,
    Os terminais do modelo TSL têm apenas 10" de altura, tornando-os ideais para aplicações de plenum de teto raso ou congestionado. Os terminais TSL fornecem controle de volume de ar variável (VAV) além da caixa de duto único típico. Eles também oferecem maior conforto e flexibilidade de espaço para uma ampla variedade de aplicações de HVAC.

    Os terminais TSL tiram proveito dos benefícios típicos fornecidos pelas unidades de duto único, enquanto funcionam em níveis de ruído extremamente baixos. Isso é crítico nos edifícios de hoje, onde os ocupantes estão colocando mais ênfase na acústica interna.

    A capacidade de proporcionar conforto ao ocupante é a medida de qualidade para qualquer terminal VAV. O conforto é alcançado através do controle silencioso e preciso do fluxo de ar para o espaço ocupado.

    O terminal TSL oferece o máximo em controle de fluxo de ar com o sensor de fluxo de ar patenteado FlowStar™. Nenhum outro sensor na indústria pode igualar a capacidade do FlowStar de medir o fluxo de ar de forma silenciosa e precisa. A medição precisa do fluxo de ar é a base para o controle do fluxo de ar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajci-vav-tsl
    • Familia de productoAir Distribution - Terminal Units - Variable Volume Air Terminals (VAV)
    • Grupo de produtosSingle Duct VAV
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-10-25
    • Número de edição3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica