Publicar produtos
YORK® YCAL Air-Cooled Scroll Chiller, 15 ton to 65 ton
YORK® YCAL Air-Cooled Scroll Chiller, 15 ton to 65 ton

    YORK® YCAL Air-Cooled Scroll Chiller, 15 ton to 65 ton

    4.5 de 5 estrelas4.5(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A Johnson Controls, líder em controles de equipamentos e equipamentos HVAC, orgulha-se de oferecer o chiller scroll refrigerado a ar YORK. Este pacote tudo-em-um é um verdadeiro sistema plug and play que oferece excelente eficiência e desempenho. O chiller é totalmente autônomo e projetado para instalação externa (no telhado ou no solo). Um kit de bomba hidrônica opcional torna a substituição de serviço ou novas instalações em edifícios muito convenientes. Cada unidade inclui refrigerante com zero depleção de ozônio (R-410A), compressores scroll herméticos, um evaporador de líquido, condensador refrigerado a ar e um centro de controle de microprocessador resistente às intempéries, todos montados em uma base de aço formada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajci-ycal
    • Familia de productoChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Grupo de produtosAir-Cooled Scroll Chillers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-10-25
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
    • Classificação IFCRefrigerador
    • Nome UNSPSCAir circulators
    • Código UNSPSC40101602

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States