Publicar produtos
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Resfriador de parafuso de acionamento de velocidade variável YCIV 150-400 TR (530-1.406 kW)

    O resfriador de parafuso de acionamento de velocidade variável YORK® YCIV oferece controle superior, eficiência líder do setor e operação silenciosa.

    • Painel de controle/energia do inversor de velocidade variável
    • Compressores semi-herméticos YORK® de parafuso duplo
    • Inversor dedicado para cada compressor
    Especificação
    • Industry-leading Efficiency

      At YORK®, we use the best in modern screw compressor design to bring you the YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller. This air-cooled screw chiller gives you all the benefits of traditional air-cooled chillers without the compromise – enjoy high energy efficiency, plus a quiet operation that occupants will appreciate. Variable speed drive produces 15-25% annual energy savings, IPLV as high as 15.2 EER, and up to 0.25 kW/TR reduction in energy use when replacing existing chillers.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajci-yciv
    • Familia de productoChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Grupo de produtosAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-10-25
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
    • Classificação IFCRefrigerador
    • Nome UNSPSCAir circulators
    • Código UNSPSC40101602
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoChillers and cooling towers
    • Número OmniClass23-33 21 13 21
    • Título OmniclassScrew Chillers
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States