Publicar produtos
YORK® YVFA Air-Cooled Screw Chiller, 115 ton to 380 ton
YORK® YVFA Air-Cooled Screw Chiller, 115 ton to 380 ton

    YORK® YVFA Air-Cooled Screw Chiller, 115 ton to 380 ton

    4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os chillers YORK®YVFA oferecem o menor consumo de energia possível e reduzem o custo do ciclo de vida, combinando a tecnologia de compressor parafuso de velocidade variável líder do setor com serpentinas economizadoras de resfriamento livre integradas em um design compacto que é simples de possuir e operar. O desempenho é assegurado pela certificação AHRI; a primeira certificação foi concedida a um chiller de parafuso resfriado a ar com resfriamento livre.

    Eficiência

      O YVFA oferece o menor custo operacional possível em comparação com outros chillers refrigerados a ar com retorno em menos de dois anos. Para eficiência insuperável em condições de carga parcial, os controles inteligentes otimizam o equilíbrio do uso de ventiladores para mover o ar sobre as serpentinas de resfriamento livre com a excelente eficiência do compressor VSD. Projetado com baixa queda de pressão do líquido em mente, o chiller também emprega tubos e conexões superdimensionados, uma serpentina de resfriamento livre altamente otimizada e um desvio automático para evitar o bombeamento através das serpentinas quando não for benéfico.

    Simplicidade

      O YVFA também simplifica a operação com controle de ponto único que acomoda facilmente mudanças de processo ou construção. Quando um novo ponto de ajuste é necessário, o ajuste pode ser feito no painel de controle do chiller ou através de um sistema de automação predial. A função de resfriamento livre se ajusta automaticamente para oferecer o melhor desempenho nas condições exigidas.

    Confiabilidade

      Além da eficiência e operação simples, o YVFA oferece aos usuários confiabilidade superior. O desempenho é garantido por três gerações de experiência da Johnson Controls em tecnologia de acionamento de velocidade variável (VSD), com mais de 10 anos em chillers de parafuso resfriados a ar VSD, incluindo o Prêmio de Proteção Climática da EPA de 2005. A confiabilidade é assegurada ainda mais com o VSD refrigerado a líquido, que mantém o painel elétrico livre de poeira e sujeira e operando à temperatura ambiente de 115F / 46C. Além disso, a tecnologia de inversor de frequência variável permite uma partida suave de zero-inrush e um fator de potência de alto deslocamento em toda a faixa de operação. Para processos críticos e aplicativos de data center, a opção Quick Start atinge a carga total após uma reinicialização por perda de energia em quatro minutos ou menos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajci-yvfa
    • Familia de productoChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Grupo de produtosAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-10-25
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
    • Classificação IFCRefrigerador
    • Nome UNSPSCAir circulators
    • Código UNSPSC40101602
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoChillers and cooling towers
    • Número OmniClass23-33 21 13 21
    • Título OmniclassScrew Chillers
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States