Publicar produtos
VSCS SKYMARK Vertical Stacked, Water Source Heat Pump (WSHP)
VSCS SKYMARK Vertical Stacked, Water Source Heat Pump (WSHP)

    VSCS SKYMARK Vertical Stacked, Water Source Heat Pump (WSHP)

    Traduzido por Google,

    As bombas de calor de fonte de água empilhadas verticais (VSCS) da SKYMARK oferecem o máximo em flexibilidade de projeto de HVAC de vários andares. A Série VSCS é um sistema compacto e oculto, capaz de fornecer funções totais de aquecimento e refrigeração para uma única zona ou várias salas.

    Essas unidades oferecem a flexibilidade de um sistema ventiloconvector de quatro tubos ao custo de um sistema de dois tubos, com a flexibilidade adicional de medição individual do inquilino. As unidades da série VSCS são ideais para as necessidades totais de aquecimento e resfriamento de qualquer edifício de mais de dois andares com uma planta baixa consistente.

    Especificação
      • AHRI Certified, ETL Listed
      • Two performance platforms (VS-Series/VP-Series)
      • Pre-engineered unit/piping system great for repeating floor patterns
      • Cabinet/chassis design facilitates easy installation and servicing
      • Quiet chassis sound package
      • Fan speed control from thermostat
      • PSC and EC motors
      • Stainless steel drain pan
      • MERV 4, 8, or 13 filters
      • Outside air opening with motorized damper
      • Supply air openings sized based on quantity/arrangement
      • Full (88"), reduced (80"), or no plenum (63") cabinet heights
      • Cabinets stands (2 - 18")
      • Washerless stainless steel water hoses with JIC fittings
      • Factory provided copper risers
      • High-performance coaxial tube-in-tube condenser coil
      • Corrosion protective coil coating
      • Double-deflection supply grilles
      • 2-way motorized valve for variable speed pumping applications
      • Auto-flow regulator valve
      • Single riser with integral pump application
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasky_vscs
    • Familia de productoPackaged - Indoor - Self Contained Equipment
    • Grupo de produtosWater-Source Heat Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização