YORK® VRF Change Over Box Variable Refrigerant Flow
5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Sistemas AVAC que proporcionam o máximo conforto e eficiência inigualável Conheça a VRF Enquanto outros sistemas HVAC operam em um cronograma mais rígido de full-on ou full-off, os sistemas Variable Refrigerant Flow (VRF) fornecem refrigerante em taxas variáveis e quantidades exatas para os espaços que precisam dele, atendendo às necessidades de aquecimento e resfriamento do edifício com maior precisão e eficiência.
Tecnologia superior significa economia para você Nossos sistemas VRF usam uma rolagem orbital para maximizar o processo de compressão, operando com maior eficiência do que outros sistemas VRF e unidades HVAC convencionais. Isso se traduz em economia para os proprietários de edifícios.Benefícios para edifícios e orçamentos Eficiência Os edifícios raramente exigem 100% da capacidade de seus sistemas HVAC. Ao mesmo tempo em que se ajusta aos requisitos de aquecimento e resfriamento de cada espaço, nossa tecnologia VRF permite que o sistema funcione em velocidades reduzidas, economizando energia e dinheiro.
Aquecimento e resfriamento simultâneos Nosso sistema de 3 tubos aquece e resfria simultaneamente, permitindo que o sistema atenda com rapidez e precisão ao desempenho da maioria dos edifícios ao longo do dia.
Economia de espaço Como nossos sistemas VRF oferecem conforto com refrigerante por meio de tubos pequenos, eles usam cerca de metade do espaço do teto necessário para dutos convencionais de unidades HVAC, permitindo maior liberdade arquitetônica.
Escalabilidade Com o design modular do nosso VRF, os sistemas podem controlar eficientemente o clima em praticamente qualquer espaço, desde um pequeno escritório único até um arranha-céu.
Especificação
-Built-in simplicity since vapor is switched instead of liquid, therefore no condensate is produced which means fewer valves are required.
-Four electronically controlled valves, and a fully insulated valve housing minimizes noise.
-Increased reliability since fine mesh strainers protect the valves.
-Low-noise valve operation means quieter operation and no need to place the changeover box in a remote location.
-Reliable performance because change-over box continually operates even if one indoor unit on a circuit malfunctions. The valves work according to the demand of each zone.
-Easy service access to valves with a simplified design.
Especificações técnicas
Ref.ª únicayork-cobs
Familia de productoDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)