Publicar produtos
YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow

    YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow

    Traduzido por Google,
    As novas caixas de troca de várias portas oferecem liberdade ao projetar sistemas de recuperação de calor. Agora oferecemos uma linha completa de opções de caixas de troca: Caixas de troca de porta única em duas capacidades e Caixas de troca de várias portas com 4, 8 e 12 portas.
    Especificação
    • Single-Port COBs are ideal for single zones that require individual heating and cooling control. 4 and 8 Port COBs are well-suited to medium-sized areas that require either heating or cooling at various temperature settings. The 4 and 8 Port COBs provide flexibility and minimize mechanical and electrical installation costs. A 12 Port COB is ideal for large areas with multiple zones that require either heating or cooling at various temperature settings. The 12 Port COB has a maximum total capacity of 22.7 tons. It provides flexibility and minimizes mechanical and electrical installation costs.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicayork-vrf_gen2_cobs
    • Familia de productoDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-19
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States