Publicar produtos
YORK® VRF Gen II 18-30 Ton Outdoor Unit Variable Refrigerant Flow Heat Pump
YORK® VRF Gen II 18-30 Ton Outdoor Unit Variable Refrigerant Flow Heat Pump
YORK® VRF Gen II 18-30 Ton Outdoor Unit Variable Refrigerant Flow Heat Pump

    YORK® VRF Gen II 18-30 Ton Outdoor Unit Variable Refrigerant Flow Heat Pump

    Traduzido por Google,
    A Johnson Controls orgulhosamente apresenta os novos condicionadores de ar Variable Refrigerant Flow (VRF), um sistema de ar condicionado altamente eficiente e confiável. Recentemente, um número crescente de edifícios está exigindo instalações "inteligentes" que incluem redes de comunicação, automação de escritório e um ambiente confortável. Em particular, um ambiente confortável está se tornando mais uma exigência durante todo o ano em edifícios de escritórios. O sistema de ar condicionado multi-split VRF atende a esses requisitos. A combinação comprovada do compressor scroll e do inversor fornece o melhor ar condicionado para edifícios de escritórios pequenos e médios. ■ Sistema VRF A Johnson Controls desenvolveu o sistema VRF pensando em seus clientes. Este sistema, único no mundo, permite a interligação de unidades interiores para todos os nossos climatizadores VRF. Este sistema oferece ao consumidor maior flexibilidade de instalação, o que significa que os sistemas de ar condicionado se integram melhor em estruturas complexas de instalações. ■ Ampla Gama de Produtos de Unidades Externas Juntamente com o espaço, estrutura e funções necessárias, em linha com a evolução no design dos edifícios, os requisitos para ar condicionado também se diversificaram. Os novos condicionadores de ar VRF oferecem três unidades externas modulares. Como a unidade mais adequada pode ser selecionada a partir de uma ampla variedade de modelos de recuperação de calor, você pode criar um ambiente de ar condicionado personalizado para satisfazer as condições específicas de sua construção.
    Especificação
    • YORK® VRF Gen II builds upon the game-changing innovations that make variable refrigerant flow systems the most flexible and energy-efficient HVAC solutions in the world. With an expanded, re-engineered equipment line and new, groundbreaking technology, YORK VRF Gen II offers greater performance, more design freedom, new business opportunities and exceptional control. The YORK VRF Gen II Outdoor Unit line has been re-engineered to perform in an extended operating range, making VRF technology an ideal selection for more projects. The YORK VRF Gen II line can now provide heating down to an ambient outdoor temperature as low as -13°F and cooling down to -4°F ambient. This brings energyefficient YORK VRF technology to new customers meaning more business opportunities for you.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicayork-vrf_gen2_yvahp_18-30
    • Familia de productoDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)
    • Grupo de produtosOutdoor Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-19
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização