YORK® VRF Ducted High Static Indoor Unit Variable Refrigerant Flow
Traduzido por Google,
Sistemas AVAC que proporcionam o máximo conforto e eficiência inigualável Conheça a VRF Enquanto outros sistemas HVAC operam em um cronograma mais rígido de full-on ou full-off, os sistemas Variable Refrigerant Flow (VRF) fornecem refrigerante em taxas variáveis e quantidades exatas para os espaços que precisam dele, atendendo às necessidades de aquecimento e resfriamento do edifício com maior precisão e eficiência.
Tecnologia superior significa economia para você Nossos sistemas VRF usam uma rolagem orbital para maximizar o processo de compressão, operando com maior eficiência do que outros sistemas VRF e unidades HVAC convencionais. Isso se traduz em economia para os proprietários de edifícios.Benefícios para edifícios e orçamentos Eficiência Os edifícios raramente exigem 100% da capacidade de seus sistemas HVAC. Ao mesmo tempo em que se ajusta aos requisitos de aquecimento e resfriamento de cada espaço, nossa tecnologia VRF permite que o sistema funcione em velocidades reduzidas, economizando energia e dinheiro.
Aquecimento e resfriamento simultâneos Nosso sistema de 3 tubos aquece e resfria simultaneamente, permitindo que o sistema atenda com rapidez e precisão ao desempenho da maioria dos edifícios ao longo do dia.
Economia de espaço Como nossos sistemas VRF oferecem conforto com refrigerante por meio de tubos pequenos, eles usam cerca de metade do espaço do teto necessário para dutos convencionais de unidades HVAC, permitindo maior liberdade arquitetônica.
Escalabilidade Com o design modular do nosso VRF, os sistemas podem controlar eficientemente o clima em praticamente qualquer espaço, desde um pequeno escritório único até um arranha-céu.
Especificação
-High-efficiency AC fan motor
-Multiple fan speed settings
-Up to .74 WG static pressure
-Bottom access for easy service and troubleshooting
-Built-in condensate pump
Especificações técnicas
Ref.ª únicayork-yidh
Familia de productoDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)