Publicar produtos
YORK® YCPB Air-cooled Scroll Heat Pump
YORK® YCPB Air-cooled Scroll Heat Pump

    YORK® YCPB Air-cooled Scroll Heat Pump

    Traduzido por Google,

    (320-770) kW 50Hz com R454B

    A Bomba de Calor Scroll Ar-Água Compacta YORK® YCPB foi projetada especificamente para soluções de aquecimento em ambientes com baixa temperatura, graças aos seus compressores scroll de grande porte com Injeção de Vapor Aprimorada. Com capacidades de 300 a 700 kW, a YCPB oferece um envelope operacional estendido, garantindo capacidade de aquecimento, eficiência e temperatura da água quente em ambientes com baixa temperatura. A linha YCPB é projetada em versões de dois e quatro tubos para aplicações simultâneas de aquecimento e resfriamento. Ambas as versões oferecem eficiências SCOP líderes de mercado.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicayork_ycpb
      • Familia de productoChillers & Heat Pumps - Air Cooled
      • Grupo de produtosAir Cooled Chillers & Heat Pumps
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-07-22
      • Número de edição1
      Ligações
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
      • Classificação IFCComutador de calor
      • Código ETIMEC012034
      • Nome ETIMHeat pump (air/water) monobloc type
      • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37_04
      • Uniclass 2015 DescriçãoAir to water heat pumps
      • Código CSI MasterFormat 201423 81 43
      • Título CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
      • Número OmniClass23-33 17 11 11
      • Título OmniclassAir Source Packaged Heat Pumps