Publicar produtos
YORK® YCUL Air-cooled Scroll Condensing Unit 15-80 TR (50-280 kW)
YORK® YCUL Air-cooled Scroll Condensing Unit 15-80 TR (50-280 kW)

    YORK® YCUL Air-cooled Scroll Condensing Unit 15-80 TR (50-280 kW)

    Traduzido por Google,

    Unidade de Condensação Scroll refrigerada a ar YCUL 15-80 TR (50-280 kW)

    As Unidades de Condensação Scroll refrigeradas a ar YORK® YCUL são uma combinação perfeita para o manuseio central de ar com serpentinas de resfriamento de expansão direta.

    • Compressores de rolagem herméticos
    • Condensador refrigerado a ar
    • Centro de controle de microprocessador resistente às intempéries
    Especificação
    • Designed for Efficient, Outdoor Operation

      A condensing unit can have a significant impact on the productivity, reliability, and energy efficiency of your building. YORK® YCUL air-cooled condensing units are designed specifically for outdoor installations to achieve highly efficient, reliable performance. Each air-cooled condensing unit is mounted on a base made from heavy-gauge, galvanized steel and includes hermetic scroll compressors, an air-cooled condenser and a weather-resistant microprocessor control center.

      Features

      • Weather-resistant microprocessor control center
      • Multiple options for sound, fans, enclosure, louvers and coils to meet various application needs
      • High ambient kits to 125⁰ F (52⁰ C)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicayork_ycul
    • Familia de productoChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Grupo de produtosAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores