Publicar produtos
YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit 80-160 TR (280-560 kW)
YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit 80-160 TR (280-560 kW)

    YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit 80-160 TR (280-560 kW)

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Unidade de Condensação Scroll refrigerada a ar YLUA 80-160 TR (280-560 kW)

    A Unidade de Condensação Scroll refrigerada a ar YORK® YLUA se encaixa perfeitamente em aplicações de ar condicionado que usam tratamento de ar central de expansão direta.

    • Compressores de rolagem herméticos
    • Condensadores refrigerados a ar
    • Centro de controle de microprocessador resistente às intempéries
    Especificação
    • Higher Efficiency in a Higher Capacity

      A condensing unit can have a significant impact on the productivity, reliability and energy efficiency of your building. The YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit offers the same highly efficient, reliable performance as our YCUL air-cooled condensing unit, but with a higher capacity range. With hermetic scroll compressors that offer fewer moving parts and a weather-resistant control center, this condensing unit has the highest efficiency for its capacity range.

      Features

      • Weather-resistant microprocessor control center
      • Multiple options for sound, fans, enclosure, louvers and coils to meet application needs
      • High ambient kits to 125⁰ F (52⁰ C)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicayork_ylua
    • Familia de productoChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Grupo de produtosAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States