Nosso novo YORK® YVAG foi projetado para eficiência no mundo real.
Os desempenhos de carga parcial atendem aos mais altos valores de eficiência e oferecem desempenho além dos níveis típicos de eficiência da bomba de calor em resfriamento e aquecimento.
O YORK® YVAG usa um compressor inversor DC de alta eficiência, juntamente com a avançada tecnologia de acionamento de frequência variável, que garante uma operação estável em toda a faixa de operação. A faixa de frequência do compressor vai de 15 ~ 120%, para atender de forma rápida e eficiente as necessidades de mudanças de carga residencial. As unidades YORK® YVAG não apenas usam um compressor inversor DC de alta eficiência, mas também ventiladores duplos equipados com motor inversor DC de alta eficiência e baixo ruído que ajusta o fluxo de ar para corresponder exatamente à capacidade de maneira mais precisa e eficiente.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |