Publicar produtos
Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange

Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange

Traduzido por Google,
Válvula de bloqueio de alça cruzada Asti-N '3/4" com flange
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBFA300672CP
  • Familia de productoAsti-N
  • Grupo de produtosFaucet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-14
  • Número de edição1
  • Largura (mm)107
  • Profundidade (mm)59
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures