Publicar produtos
Bottle Trap Length:420mm

Bottle Trap Length:420mm

Traduzido por Google,
Comprimento da armadilha para garrafas: 420 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBFT400992CP
  • Familia de productoBottle Trap
  • Grupo de produtosBottle Trap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)420
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 13 17 13
  • Título OmniclassSink Drains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures