Publicar produtos
Brass Shower Arm Length 200mm (45 degree angle)
Arquivado

Brass Shower Arm Length 200mm (45 degree angle)

Brass Shower Arm Length : 200mm (45 degree angle)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBFA301186CP
  • Familia de productoShower Arm
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-24
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures