Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
johnsonsuisse/products/83ce0fb8-d0e9-45a7-985c-d825ce4e5daf
Início
Categorias
Sanitários
Banheiro
Venice One Piece WC
Disponível em Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Venice One Piece WC
Traduzido por Google,
Vista original
Vaso sanitário monobloco de 4,5/3 litros com saída dupla (sem aro)
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
WBSC950218WW
Familia de producto
Venice
Grupo de produtos
Water Closet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-10-30
Número de edição
1
Altura (mm)
765
Largura (mm)
370
Profundidade (mm)
645
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.johnsonsuisse.com.my/products/venice-dual-outlet-4-53l-rimless-one-piece-wc-set-WBSC950218..?sku=WBSC950218WW
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código CSI MasterFormat 2014
22 40 00
Título CSI MasterFormat 2014
Plumbing Fixtures
Produtos parecidos
JohnsonSuisse
Deck Mounted Self-Closing Tap
Descarregar
JohnsonSuisse
Lazio Quarter Turn 1/2" Basin Pillar Tap
Descarregar
JohnsonSuisse
Lira Basin Pillar Tap
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
30
)
Descarregar
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Descarregar