Publicar produtos
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm

Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm

Traduzido por Google,

Bacia de bancada Venezia Slim Square 1º 350mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBVC950187WW
  • Familia de productoVenezia
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)135
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit