Publicar produtos
Trezzo-N 480 Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

Trezzo-N 480 Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

Traduzido por Google,
Conjunto de bacia suspensa de parede Trezzo-N 480 - Um furo central
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBSATZ101WW
  • Familia de productoTrezzo-N
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)185
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)485
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures