Publicar produtos
Venezia Slim Round Countertop Basin 390mm

Venezia Slim Round Countertop Basin 390mm

Traduzido por Google,
Bacia de bancada redonda Venezia Slim 390mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBVC950190WW
  • Familia de productoVenezia
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)390
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures