Publicar produtos
Treviso Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)

Treviso Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)

Traduzido por Google,
Treviso Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (sem aro)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBSC950156WW
  • Familia de productoTreviso
  • Grupo de produtosWater Closet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)810
  • Largura (mm)625
  • Profundidade (mm)365
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets