Publicar produtos
CUN - Barbecue 3 burners
CUN - Barbecue 3 burners
CUN - Barbecue 3 burners
CUN - Barbecue 3 burners
    Jokodomus

    CUN - Barbecue 3 burners

    4.3 de 5 estrelas4.3(26 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A cozinha ao ar livre da JOKODOMUS

    O sistema modular CUN da JOKODOMUS é flexível e dinâmico; os módulos individuais podem ser combinados para formar uma linha ou um bloco compacto.

    A churrasqueira a gás com 3 queimadores fundidos em aço inoxidável ostentam cada um 6,2 kW de potência. Placa de aquecimento e dissipador de calor são de aço inoxidável. A gaveta de gordura é de tamanho normal. 2x chapa de ferro fundido aberta e 1x fechada. Sistema de ignição: Piezo. A tampa de aço inoxidável é dupla camada e isolada e possui um termômetro. A grelha pode ser montada como uma solução incorporada ou será suspensa "como uma ponte" entre dois módulos da série CUN. Finalmente, pode ser colocado em um carrinho da série CUN e movido de forma independente. Importante: Para abrir a tampa a grelha necessita de uma distância mínima de 11 cm da parede.

    Em uma casa de férias à beira do lago, a cozinha pode ser ao ar livre, para cozinhar casualmente com toda a família. Pode ser no terraço quando você está tomando uma bebida com os amigos. Ou simplesmente no seu jardim.

    Escolha entre a série CUN com teppanyaki, churrasqueira, pia, Big Green Egg, geladeira, armazenamento ...

    Especificação
    • The CUN modular system by JOKODOMUS is flexible and dynamic; the single modules can be combined to form either a line or a compact block.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacun-barbecue-3-burners
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosBarbecue 3 burners
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Móveis de Cozinha
    • Classificação IFCMobilia