Publicar produtos
Cabinet Island Series
Cabinet Island Series
Cabinet Island Series

    Cabinet Island Series

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Base de gabinete em aço inoxidável, superfície de trabalho, série Island de 108" x 30"16g, aço inoxidável 304 com superfície de trabalho com acabamento acetinado nº 4 e estrutura inferior resistente de 14g. Possui borda plana em toda a volta e uma prateleira intermediária fixa de aço inoxidável de 18g e porta frontal fechada com base totalmente fechada. "Personalização é nossa especialidade"

    Especificação
    • • Available with Open Front or Swing out Doors

      • Work surfaces are constructed of 16 Gauge Stainless Steel with #4 Satin Finish

      • Work surfaces have a 14 Gauge heavy duty understructure

      • Double pan door construction

      • You may choose cabinet with or without a 18 Gauge Stainless Steel fixed mid-shelf

      • Recessed Flush Pulls, positive door catch and lift off hinges on units with doors

      • 1 5/8” Stainless Steel round tube legs with adjustable feet or fully Enclosed Base

      • Work Surface working heights are 36”

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacabinet-island-series
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de produtosCabinet Island Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-03
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Móveis de Cozinha
    • Número OmniClass23-21 19 15 29
    • Título OmniclassCommercial Kitchen Specialty Casework

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States