Publicar produtos
20cm Module MODULESCA
20cm Module MODULESCA
20cm Module MODULESCA
    JOUPLAST

    20cm Module MODULESCA

    Traduzido por Google,

    Módulo de 20 cm em polipropileno reforçado com fibra de vidro. Este módulo pode ser usado para criar degraus estreitos de jardim MODULESCA® ou para alargar degraus já existentes. O sistema modular MODULESCA® utiliza módulos interligados para criar degraus de jardim que podem ser retos ou curvos, acompanhando o contorno natural do terreno. Após a instalação, a estrutura pode ser revestida com madeira, azulejos cerâmicos ou lajes de pavimentação. O resultado é que leva apenas meio dia e duas ferramentas (chave de fenda e nível) para construir um conjunto de degraus de jardim. O sistema suporta inclinações de até 70%. Resistente aos raios UV e ao gelo. Ultrarresistente e à prova de apodrecimento.

    Especificação
      • Customisable using timber, ceramic tiles or paving slabs.
      • Quick and easy to install.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20cm-module-modulesca
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)200
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories