Publicar produtos
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
    JOUPLAST

    GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat

    Traduzido por Google,

    Placa de estabilização de cascalho com membrana geotêxtil integrada para uso em projetos paisagísticos. Ideal para a criação de calçadas, caminhos de jardim, estacionamentos, trilhas e entradas de veículos para uso privado, público, comercial ou industrial. Cria um acabamento perfeito, pois a placa torna-se invisível após o preenchimento.

    Especificação
      • Keeps aggregate in place.
      • Rapid surface water infiltration.
      • Geotextile membrane permanently attached to each module.
      • Prevents puddling and rutting.
      • Integrated assembly system to lock modules firmly together.
      • Can be used for vehicles with axle loadings of up to 20 tonnes and for fire service access.
      • Easy to handle: a lightweight product.
      • Can be laid on gradients of up to 10% for traffic routes and 15% for pedestrian areas.
      • UV and frost resistant.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • Quick and easy to lay.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagravelstab-gravel-stabilisation-single-mat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)1186
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories