Publicar produtos
SIDE FINISHING PLATE
SIDE FINISHING PLATE
    JOUPLAST

    SIDE FINISHING PLATE

    Traduzido por Google,

    Este acessório fica na parte superior do pedestal do espelho para um acabamento perfeito na borda do terraço.
    Utilizado ao longo de uma parede, suporta as extremidades cortadas das lajes para proporcionar um ajuste perfeito à superfície da parede.
    Utilizado em bordas e cantos, proporciona fixação para montantes.

    Especificação
    • Colour : Black

      Packaging : 8-piece bag

      Material : Recycled polypropylene

      Weight (kg) : 0,027

      Nb Pieces / Cart.bag : 80

      No. Carton Bag / Pallet : 128

      Nb Per Pal : 1280

      Reference : IHKITPAD10000

      Up to 2 extensions can be used to support the slab, giving an additional height of 40 mm.
      UV and GEL resistant.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaside-finishing-plate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa