Publicar produtos
Stonclad UF - Polyurethane, textured mortar system
Stonclad UF - Polyurethane, textured mortar system
    Stonhard

    Stonclad UF - Polyurethane, textured mortar system

    Traduzido por Google,
    Sistema de poliuretano, texturizado, excepcionalmente durável e não selado, projetado para instalações rápidas, especialmente no mercado de alimentos e bebidas.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad UF is a four component, textured, hand trowel applied polyurethane mortar system. Stonclad UF consists of a urethane urea binder, pigments and an aggregate blend of calcined flint and graded quartz aggregates. Stonclad UF can be applied at thicknesses ranging from 6-9 mm depending on application requirements. Stonclad UF is a high-impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling, and chemical-resistant characteristics, making it ideal for the food and beverage industry or any other applications requiring these properties. It cures to an impervious surface requireing no additional sealer. Additionally, Stonclad UF is self-priming, making it ideal for quick installations to minimize down-time.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-UF
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosHeavy Use Flooring System
    • Data de publicação2024-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos