Publicar produtos
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation

    Traduzido por Google,

    Módulo de poliolefina preta 100% reciclada para uso com blocos de pavimentação de 15x15x6 cm. Os módulos de pavimentação URBANIT® são fáceis de instalar e permitem criar padrões combinando blocos de diferentes cores. Utilize este produto para criar estacionamentos permeáveis ​​à água, vias de acesso, passeios, ciclovias, etc. O módulo de pavimentação facilita a instalação em padrão escalonado.

    Especificação
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaurbanit-paving-blocks-6-tiles-staggered-installation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)476
    • Largura (mm)319
    • Profundidade (mm)57
    Relacionado
    • Material principalFPO (polyolefin)
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories