Publicar produtos
JVP 4X4 - Raised Access Floor System
JVP 4X4 - Raised Access Floor System
JVP 4X4 - Raised Access Floor System
JVP 4X4 - Raised Access Floor System
    JVP

    JVP 4X4 - Raised Access Floor System

    Traduzido por Google,
    Somos líderes no fornecimento de sistemas de Piso Elevado de qualidade para um mercado global, com garantia de alto desempenho a preços competitivos. A nossa experiência, adquirida em projetos de construção nos cinco continentes, permite-nos avaliar requisitos e sugerir a melhor solução para enfrentar o desafio das novas tecnologias nos edifícios atuais. O piso JVP pode ser utilizado em prédios comerciais e residenciais como substituto do tradicional contrapiso cimentício. Já muito comum na construção de escritórios, edifícios públicos e uma verdadeira obrigação para as lojas graças aos revestimentos soltos, começa a ver um desenvolvimento promissor também na habitação, em particular para remodelações e pré-fabricados. O sistema JVP 4X4 também é comumente utilizado em todos os edifícios técnicos onde a presença de equipamentos de alta tecnologia exige espaço para as instalações e o piso elevado atende a essa demanda. O aço galvanizado, que é o principal elemento do sistema, garante a incombustibilidade dos painéis exteriores, para um ambiente de trabalho seguro, confortável e eficiente. Os edifícios de grande altura beneficiam muito da redução de peso, da rapidez de realização, dos benefícios anti-sísmicos garantidos e da tão importante redução de custos a curto, médio e longo prazo. Curiosamente, até os grandes navios – como arranha-céus horizontais – podem colher os mesmos benefícios.
    Especificação
    • What we can offer in JVP 4X4 systems: - Panels of 23mm or 29mm of depth made with steel and chipboard or calcium sulphate with fibras - Pedestals of every height from 60mm to 1500mm Integrated solutions: - Loose-lay magnetic floor coverings, made with: wood, stone, ceramic or PVC - Radiant hydronic system, for heating and cooling, fixed magnetically and specifically designed for our raised access floor - Other technical solutions for raised access floor systems
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4x4System
    • Familia de productoRaised access floor
    • Grupo de produtosPanels
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2015-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)29
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioChipboard
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso Elevado