Publicar produtos
C4TTL000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System
C4TTL000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System
    JVP

    C4TTL000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System

    Traduzido por Google,
    Sistemas modulares de pisos de acesso elevado para fornecer a melhor qualidade no mundo de componentes de piso de acesso em edifícios comerciais e residenciais, graças aos nossos painéis totalmente encapsulados e nossa experiência e know-how técnico, podemos garantir e fornecer a escolha certa de sistemas de piso para enfrentar o desafio das novas tecnologias na construção civil. O piso JVP pode ser utilizado em prédios comerciais e residenciais como substituto do tradicional contrapiso cimentício. Já muito comum na construção de escritórios, edifícios públicos e uma verdadeira obrigação para as lojas graças aos revestimentos soltos, começa a ver um desenvolvimento promissor também na habitação, em particular para remodelações e pré-fabricados. O sistema JVP 4X4 também é comumente utilizado em todos os edifícios técnicos onde a presença de equipamentos de alta tecnologia exige espaço para as instalações e o piso elevado atende a essa demanda. O aço galvanizado, que é o principal elemento do sistema, garante a incombustibilidade dos painéis exteriores, para um ambiente de trabalho seguro, confortável e eficiente. Os edifícios de grande altura beneficiam muito da redução de peso, da rapidez de realização, dos benefícios anti-sísmicos garantidos e da tão importante redução de custos a curto, médio e longo prazo. Curiosamente, até os grandes navios – como arranha-céus horizontais – podem colher os mesmos benefícios.
    Especificação
    • Tech. raised access floor panels for internal applications, fully accessible Dimension of panels 600x600mm x 29mm thickness Fully steel encapsulated chipboard core JVP 4x4 panels, type C4TTL000, mm 600x600x29 Consisting of: fully recycled FSC wood agglomerate very high density as between 650 and 700 kg/m3 chipboard fibres and resins core, bonded by means of water based PVA glue onto steel galvanized trays. Hot dipped zinc galvanised 0,40 mm thick trays are for time curled together on top part of panel, forming a mechanical locked perimeter edge reinforcement to enhance load bearing capacity preventing shock damage and de-lamination. Finished panels are provided with no.4 notches on bottom surface as positive location points onto PPC pedestals gasket. The bare steel surface of panels is suitable both for loose-laid or bonded finishing of textile, resilient and stone coverings. JVP Steel galvanised pedestals type: JSE Steel galvanised pedestals for access floor system provided with height adjustment, consisting of: Base+tube: Square base plate 100x100mm and 2,0mm thk, mechanically fixed by double riveting onto 25x1,5mm tube with reducer internally threaded. Head+threaded rod: Circular head plate of 2,5mm thickness and 90mm diameter, mechanically rebated onto 16mm diameter threaded rod and embossed on bottom head side Head gasket: Plastic PPC head gasket provided with cruciform top shape, including no.4 locators matching the panel’s notches and no.4 brass earthing tags. The components are assembled together with M20x6mm self-blocking nut, which allows the pedestal’s adjustment. The system will be able to comply the following performances: - load bearing capacity as per PSA MOB PF2 PS SPU: - class of max loading Light Grade - load bearing capacity as per UNI EN 12825: - class of max loading 2 - class of deflection A - class of tolerances 1 - fire performances UNI EN 13501-1 e UNI EN 13501-2: - class for fire reaction Bfl-s1 - class for fire resistance REI30r JVP raised floor system fully accessible “JVP 4X4” could be positively considered to contribute on getting the following LEED® credits. • Credit MRc2 - Management for the Building wastages • Credit MRc3 - Reusing of the Materials • Credit MRc4 - Contents of recycled Materials • Credit MRc5 - Materials extracted, worked and produced to limited distance • Credit MRc7 - Certified wooden • Credit QLc4.3 - Low emission wooden floors • Credit QLc4.4 - Low emission wooden and vegetable particle products
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC4TTL000
    • Familia de productoRaised access floor
    • Grupo de produtosPanels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)29
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioChipboard
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)9.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso Elevado
    • Número OmniClass23-15 17 21
    • Título OmniclassAccess Flooring Components