Publicar produtos
C5TTM000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System
C5TTM000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System
    JVP

    C5TTM000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System

    Traduzido por Google,
    Sistemas modulares de pisos de acesso elevado para fornecer a melhor qualidade no mundo de componentes de piso de acesso em edifícios comerciais e residenciais, graças aos nossos painéis totalmente encapsulados e nossa experiência e know-how técnico, podemos garantir e fornecer a escolha certa de sistemas de piso para enfrentar o desafio das novas tecnologias na construção civil. O piso JVP pode ser utilizado em prédios comerciais e residenciais como substituto do tradicional contrapiso cimentício. Já muito comum na construção de escritórios, edifícios públicos e uma verdadeira obrigação para as lojas graças aos revestimentos soltos, começa a ver um desenvolvimento promissor também na habitação, em particular para remodelações e pré-fabricados. O sistema JVP 4X4 também é comumente utilizado em todos os edifícios técnicos onde a presença de equipamentos de alta tecnologia exige espaço para as instalações e o piso elevado atende a essa demanda. O aço galvanizado, que é o principal elemento do sistema, garante a incombustibilidade dos painéis exteriores, para um ambiente de trabalho seguro, confortável e eficiente. Os edifícios de grande altura beneficiam muito da redução de peso, da rapidez de realização, dos benefícios anti-sísmicos garantidos e da tão importante redução de custos a curto, médio e longo prazo. Curiosamente, até os grandes navios – como arranha-céus horizontais – podem colher os mesmos benefícios.
    Especificação
    • Tech. raised access floor panels for internal applications, fully accessible Dimension of panels 600x600mm x 29mm thickness Fully steel encapsulated chipboard core JVP 4x4 panels, type C5TTM000, mm 600x600x29 Consisting of: fully recycled FSC wood agglomerate very high density between 700 and 750 kg/m3 chipboard fibres and resins core, bonded by means of water based PVA glue onto steel galvanized trays. Hot dipped zinc galvanised 0,35/0,40 mm thick trays are four time curled together on top part of panel, forming a mechanical locked perimeter edge reinforcement to enhance load bearing capacity preventing shock damage and de-lamination. Finished panels are provided with no.4 notches on bottom surface as positive location points onto PPC pedestals gasket. The bare steel surface of panels is suitable both for loose-laid or bonded finishing of textile, resilient and stone coverings. JVP Steel galvanised pedestals type: JSE Steel galvanised pedestals for access floor system provided with height adjustment, consisting of: Base+tube: Square base plate 100x100mm and 2,0mm thk, mechanically fixed by double riveting onto 25x1,5mm tube with reducer internally threaded. Head+threaded rod: Circular head plate of 2,5mm thickness and 90mm diameter, mechanically rebated onto 16mm diameter threaded rod and embossed on bottom head side Head gasket: Plastic PPC head gasket provided with cruciform top shape, including no.4 locators matching the panel’s notches and no.4 brass earthing tags. The components are assembled together with M20x6mm self-blocking nut, which allows the pedestal’s adjustment. The system will be able to comply the following performances: - load bearing capacity as per UNI EN 12825: - class of max loading 3 - class of deflection A - class of tolerances 1 - fire performances UNI EN 13501-1 e UNI EN 13501-2: - class for fire reaction Bfl-s1 - class for fire resistance REI30r JVP raised floor system fully accessible “JVP 4X4” could be positively considered to contribute on getting the following LEED® credits. • Credit MRc2 - Management for the Building wastages • Credit MRc3 - Reusing of the Materials • Credit MRc4 - Contents of recycled Materials • Credit MRc5 - Materials extracted, worked and produced to limited distance • Credit MRc7 - Certified wooden • Credit QLc4.3 - Low emission wooden floors • Credit QLc4.4 - Low emission wooden and vegetable particle products
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC5TTM000
    • Familia de productoRaised access floor
    • Grupo de produtosPanels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)29
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioChipboard
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)9.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso Elevado
    • Número OmniClass23-15 17 21
    • Título OmniclassAccess Flooring Components