Publicar produtos
Porta de entrada Coleção Superfície ORIGINE85
Porta de entrada Coleção Superfície ORIGINE85
    K.LINE

    Porta de entrada Coleção Superfície ORIGINE85

    Traduzido por Google,

    Porta de entrada KLINE com ruptura térmica completa (caixilho, abertura e soleira)
    Selo impermeável periférico
    Limite de 20 mm para conformidade com os padrões de acessibilidade
    Faixa monobloco com 85 mm de espessura
    - Folhas de alumínio externas de 2 mm de espessura
    - Núcleo isolado de alta densidade de 81 mm de espessura

    Especificação
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      Several accessories : doorknobs, pull handles, hinge covers.
      Automatic or motorized locks for smart opening.

      Possible installation styles
      NEW construction
      - Doublage from 80 to 200mm
      RENOVATION construction
      - Block frame or face mounted

      Possible supports
      - Cellular brick
      - Existing window frame
      - Wood frame
      - Exterior insulation

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaklpl1-ori
    • Familia de productoPorte d'entrée monobloc
    • Grupo de produtosKL-PM et PL
    • Data de publicação2022-11-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Portugal
    Spain