Publicar produtos
Ash Aalborg 2420 mm
Kährs

Ash Aalborg 2420 mm

Traduzido por Google,
Este piso de cinza de tira única da Coleção Sand apresenta um acabamento em laca branca fosca suave, que elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha.
Especificação
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 151N8MAK1WKW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaashaalborg586735
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosSand Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2420
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalCinza
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos