Publicar produtos
Oak Barrel
Kährs

Oak Barrel

Traduzido por Google,
Os tons de terra saturados realçam o detalhamento de grãos encontrado neste piso de carvalho de tira única da Prime Collection. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário. A micro-chanfradura de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa da prancha.
Especificação
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK2BKW190
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakbarrel596876
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosPrime Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)14
  • Largura (mm)1860
  • Profundidade (mm)189
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)