Publicar produtos
Oak Tan
Kährs

Oak Tan

Traduzido por Google,
O acabamento levemente defumado deste piso de carvalho de uma única faixa da Artisan Collection equilibra as nuances quentes de açafrão. Nós e rachaduras naturais apimentam as tábuas, acrescentando profundidade e dando vida à expressão rústica do piso. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica de prancha completa. A raspagem manual melhora a aparência desgastada do piso.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Light Smoked 151XCDEKFSKW190
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoaktan585138
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosArtisan Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)1900
  • Profundidade (mm)190
Relacionado
  • Material principalCarvalho
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (23)