Publicar produtos
Oak Domo
Kährs

Oak Domo

Traduzido por Google,
Os profundos tons de marrom dourado encontrados neste piso fumê de 2 tiras da Coleção Da Capo destacam sua expressão rústica. Nós e rachaduras apimentam as tábuas, resultando em um efeito lindamente envelhecido que lembra a madeira recuperada. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. A chanfradura de dois lados garante uma aparência clássica e completa de prancha. Cada placa é meticulosamente raspada à mão, o que melhora a aparência desgastada do piso.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 2-sided Brushed Smoked Handscraped 152XDDEKFPKW190
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakdomo586861
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de produtosDa Capo Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)1900
  • Profundidade (mm)190
Relacionado
  • Material principalCarvalho
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)