Publicar produtos
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD

    GAS GRILL HEAD

    4.6 de 5 estrelas4.6(44 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Nosso desempenho de assinatura atende a sua estética de assinatura.

    Mais de trezentos quilos de aço inoxidável artesanal e design especializado combinam-se em nossa cabeça de grelha a gás facilmente adaptável. Várias configurações ajudam você a combiná-lo com qualquer design, enquanto sua ampla faixa de temperatura libera sabores ousados. Assim, você obtém uma aparência personalizada com todo o desempenho que espera da Kalamazoo.

    Especificação
    • PRODUCT FEATURES

      • Marine-grade stainless steel available
      • Three/Four primary burners, 23,000 BTUs each (LP)
      • Natural gas, bulk liquid propane or 20-pound liquid propane cylinder
      • Rotisserie system with infrared burner; motor mounted in chassis
      • Safety valves for every burner and electronic control bezels with flame sensor LED indicators
      • Interior task lighting
      • Three-position warming rack with stowage
      • Standard heavy duty laser-cut cooking surfaces
      • Convenient cleanout system with three, separate, one-inch-deep trays
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagas-grill-head
    • Familia de productoOutdoor Kitchen Appliances
    • Grupo de produtosGrill
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_65_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas grills
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Número OmniClass23-21 23 23 21 11
    • Título OmniclassResidential Barbecue Grills