Publicar produtos
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4033
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4033

    Traduzido por Google,
    A KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUO é uma obra-prima da engenharia alemã, em um formato de ovo sem precedentes feito de esmalte de aço. Com esta banheira autônoma, Stefan Diez criou uma escultura de design graciosa que se integra harmoniosamente ao espaço do banheiro, fluindo e quase flutuando. Inspirado no design de porcelana japonesa, o produto de parede dupla impressiona com suas linhas orgânicas mínimas e funcionalidade elegante. Graças aos muitos anos de experiência da KALDEWEI, o formato interno da KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUO oferece o máximo conforto deitado e, ao mesmo tempo, a possibilidade de usar a água como um recurso de forma ecologicamente correta. Seu formato externo segue a ideia de elegância, leveza e naturalidade. O design dá a impressão de uma forma fluida que acaba de pousar, parece estar flutuando e está calmamente parada. É uma expressão de apreciação pelos materiais processados. Revitalize seu banheiro com o novo design orgânico KALDEWEI!
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1051-4033
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1940
    • Largura (mm)820
    • Profundidade (mm)1730
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)102
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501