Publicar produtos
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111

    3.8 de 5 estrelas3.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Nossa banheira CLASSIC DUO OVAL sempre teve uma beleza atemporal. Agora, como uma peça de destaque, ela pode desenvolver todo o seu potencial. Revestida perfeitamente em aço esmaltado KALDEWEI, ela se torna o arquétipo de uma banheira de instalação livre. Absolutamente clássica. E também um ótimo lugar para um banho relaxante a dois. Em conformidade com a taxonomia da UE, conforme publicação oficial das Declarações Ambientais de Produto (EPDs). A Declaração Ambiental de Produto (EPD) atual pode ser encontrada em Propriedades. Os produtos em aço esmaltado são sinônimo de sustentabilidade e 100% recicláveis. A versão branca padrão deste produto possui certificação Cradle to Cradle Certified® prata .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1111
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)126
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501