Publicar produtos
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012

    Traduzido por Google,
    Nossa banheira CLASSIC DUO OVAL sempre teve uma beleza atemporal. Agora, como uma peça de destaque, ela pode desenvolver todo o seu potencial. Revestida perfeitamente em aço esmaltado KALDEWEI, ela se torna o arquétipo de uma banheira de instalação livre. Absolutamente clássica. E também um ótimo lugar para um banho relaxante a dois. Encontre showrooms de banheiros com certificação EU TAXONOMY READY, conforme a publicação oficial das Declarações Ambientais de Produto (EPDs). A Declaração Ambiental de Produto (EPD) atual pode ser encontrada em Propriedades. Os produtos em aço esmaltado são sinônimo de sustentabilidade e 100% recicláveis. A versão branca padrão deste produto possui a certificação Cradle to Cradle Certified® prata .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1113-4012
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)1700
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)122
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501