Publicar produtos
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4041
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4041
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4041
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4041
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4041
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4041

    Traduzido por Google,
    Design independente com estética perfeita: arquitetônico, geométrico, sem emendas. Uma obra-prima de harmonia em esmalte de aço KALDEWEI exclusivo com garantia de 30 anos de acordo com nossas condições de garantia aplicáveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1128-4041
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1940
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501