Publicar produtos
SUPERPLAN ZERO 1000x1300 Mod. 1570-1
SUPERPLAN ZERO 1000x1300 Mod. 1570-1
SUPERPLAN ZERO 1000x1300 Mod. 1570-1
SUPERPLAN ZERO 1000x1300 Mod. 1570-1
SUPERPLAN ZERO 1000x1300 Mod. 1570-1
SUPERPLAN ZERO 1000x1300 Mod. 1570-1
SUPERPLAN ZERO 1000x1300 Mod. 1570-1
SUPERPLAN ZERO 1000x1300 Mod. 1570-1
SUPERPLAN ZERO 1000x1300 Mod. 1570-1
SUPERPLAN ZERO 1000x1300 Mod. 1570-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN ZERO 1000x1300 Mod. 1570-1

    Traduzido por Google,
    O SUPERPLAN ZERO é uma obra-prima de nível de piso feita de esmalte de aço sustentável. O acesso sem degraus e os raios de canto extremamente precisos permitem que a superfície elegante do chuveiro brilhe ao lado dos azulejos. Uma área de apoio extra generosa com uma inclinação quase imperceptível e o ralo próximo à parede garantem um prazer especial no banho. Além disso, a ampla gama de dimensões e cores atende a quase todos os pedidos de design e personalização. Os profissionais também estão completamente convencidos graças à instalação que economiza tempo com os sistemas de instalação Kaldewei e à baixa altura de instalação - mesmo para chuveiros de grande formato. Deixe-se inspirar!
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1570-1
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)1300
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)33.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815