Publicar produtos
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1200 Mod. 2227-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1200 Mod. 2227-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1200 Mod. 2227-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1200 Mod. 2227-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1200 Mod. 2227-5
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1200 Mod. 2227-5

    Traduzido por Google,
    A nova maneira de entrar no mundo das superfícies de chuveiro ao nível do chão é chamada CAYONOPLAN. Graças às 22 dimensões, sua saída de resíduos na lateral e o suporte de bandeja extra plano para a montagem mais fácil possível, o CAYONOPLAN é a solução ideal. Com uma altura de borda de 32 mm e/ou 40 mm para formatos com comprimentos laterais de mais de 120 cm, ele pode ser perfeitamente instalado sobre azulejos, embora a instalação ao nível do chão também seja possível. Como uma combinação perfeita para a banheira CAYONO e a pia PURO, o CAYONOPLAN completa o design do banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2227-5
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)18
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)31.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815