Publicar produtos
SUPERPLAN 750x1700 Mod. 1839-1
SUPERPLAN 750x1700 Mod. 1839-1
SUPERPLAN 750x1700 Mod. 1839-1
SUPERPLAN 750x1700 Mod. 1839-1
SUPERPLAN 750x1700 Mod. 1839-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN 750x1700 Mod. 1839-1

    Traduzido por Google,
    Menos é mais. O chuveiro de piso SUPERPLAN demonstra de forma impressionante a validade desta frase. Com uma profundidade de apenas 2,5 cm, esta base de chuveiro é extremamente plana e, portanto, ideal para instalação no nível do piso. Seu design elegante transforma sua rotina diária de chuveiro em uma experiência exclusiva. Graças ao grande número de dimensões diferentes (de 75 x 80 x 2,5 cm a 120 x 120 x 2,5 cm), a base de chuveiro SUPERPLAN pode ser facilmente integrada a qualquer situação de ambiente.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1839-1
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)32.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815