Publicar produtos
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
    KALDEWEI

    FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm

    Traduzido por Google,
    O revolucionário perfil de duche foi desenvolvido para satisfazer os mais elevados requisitos. O KALDEWEI FLOW dá um toque exclusivo a todos os pavimentos de duche. Os designers da KALDEWEI conseguiram adaptar uma característica funcional adicional a uma forma precisa e engenhosamente simples. Com o mecanismo KALDEWEI Click'n Clean® com patente pendente, a tampa pode ser simplesmente aberta e a limpeza é uma brincadeira de criança.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2400
    • Familia de productoFLOWLINE ZERO
    • Grupo de produtosShower Channels
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-11-23
    • Número de edição1
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)55
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Ralo linear
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain