Publicar produtos
NEXSYS 1000x1200x22 Mod. 2619
KALDEWEI

NEXSYS 1000x1200x22 Mod. 2619

Traduzido por Google,

NEXSYS – um conceito completamente revolucionário; não há maneira mais rápida e fácil de instalar uma superfície de chuveiro ao nível do chão com canal de escoamento. Porque o NEXSYS não é simplesmente uma superfície de chuveiro, mas sim um sistema completo, pronto para instalação. Os componentes já vêm conectados e podem ser instalados imediatamente – incluindo o canal de escoamento integrado e o robusto elemento de suporte inclinado. Portanto, descrever o NEXSYS como uma pequena revolução seria um eufemismo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2619
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)22
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815