Publicar produtos
PURO 1800x800x420
PURO 1800x800x420
    KALDEWEI

    PURO 1800x800x420

    Traduzido por Google,
    Modelo No.657: Reduzir todos os elementos à sua essência básica é um dos princípios orientadores da arquitetura moderna e do design de interiores. O mesmo princípio se aplica ao design claro e purista do banho PURO. O PURO tem um comprimento interior especialmente generoso para o máximo em conforto de banho.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única657
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501