Publicar produtos
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
    KALDEWEI

    SILENIO 900x460x14

    Traduzido por Google,
    Modelo n.º 3038: O design sensualmente moderno da linha SILENIO é ainda mais emocionante na forma do lavatório embutido. É um verdadeiro deleite ver o interior orgânico suave fluindo para a borda do lavatório estreito e preciso, que tem apenas 14 mm de altura. O design fluido e filigrana permite que o lavatório se misture visualmente com o console ou móvel escolhido. E independentemente do tamanho que escolher, um lavatório de encastrar SILENIO oferece-lhe um espaço generoso para torneiras e acessórios.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3038
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)14
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)10.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815