Publicar produtos
SILENIO 600x460x120
SILENIO 600x460x120
    KALDEWEI

    SILENIO 600x460x120

    Traduzido por Google,
    Modelo n.º 3042: - design fluido e sensualmente moderno ao mesmo tempo - conforto ideal através do dimensionamento generoso do lavatório - forma interior macia e orgânica - geometria permite encaixes com bico curto deixando amplo espaço para lavagem - juntamente com a banheira SILENIO e o chuveiro SCANA superfície, eles formam uma casa de banho perfeita totalmente equipada com esmalte de aço - os lavatórios SILENIO agora estão disponíveis com ou sem transbordamento. - Todos os lavatórios SILENIO de 120 cm de largura estão agora disponíveis com furos de torneira 1x1 ou 1x3. - projetado por Anke Salomon
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3042
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)12.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815