Publicar produtos
SILENIO WALL-HUNG DOUBLE WASHBASIN 1200x460x120 Mod. 3046-D
KALDEWEI

SILENIO WALL-HUNG DOUBLE WASHBASIN 1200x460x120 Mod. 3046-D

Traduzido por Google,
O design sensual e moderno da série SILENIO se torna ainda mais emocionante como uma pia embutida. É um prazer ver a forma interior suave e orgânica na borda estreita, precisa e com apenas 14 mm de altura da pia. O design fluido e filigranado permite que a pia se funda opticamente com o console ou o móvel de sua escolha. E não importa o tamanho que você escolher: uma pia embutida SILENIO oferece espaço generoso para acessórios e acessórios.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3046-D
  • Familia de productoWashbasins
  • Grupo de produtosWashbasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-17
  • Número de edição1
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)16
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815